The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Acces­soires
    • FZ912WE
    Socle d'armoire pour armoire FG IP41 600x100x400 RAL9005
    EAN
    7611919301398
    E-nr.
    834 900 036
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1
    • Acces­soires

    Socle d'armoire pour armoire FG IP41 600x100x400 RAL9005 FZ912WE

    Prix*
    149.50 CHF
    / pc. *
    149.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Socle d'armoire pour armoire FG IP41 600x100x400 RAL9005

    FZ912WE

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion/d'a­li­gne­ment 1 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants d'ins­tal­la­tion/d'a­li­gne­ment
    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • FZ416XE

      Vissage du socle M8x50

      10.00 CHF  / jeu*
    • MES-CPSTB60

      Rail serre-câbles profilé C en acier pour largeur 600mm

      16.10 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • FG22WE

      Armoire juxtaposable IP41 600x2000x400 120° RAL7035 paroi arrière zinguée

      1 067.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      100 mm
    • Largeur
      599 mm
    • Profon­deur
      375 mm
    • Largeur de montage
      600 mm
    • Profon­deur de montage
      400 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Socle / élément de socle pour armoire élec­trique
      Socle complet
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    • Indice de protec­tion IP
      IP41
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Modu­lable
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Noir intense
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    • Matière
      Acier

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH FZ912WE
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ912WE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ912WE | Hager Suisse

      Image produit FZ912WE

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ912WE | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ912WE

      Socle pour armoire juxtaposable IP41 600x100x400 RAL9005

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20 | Hager Suisse

      Mode d'emploi de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2018-08-20

      PDF
      1,71 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
      FZ829
      Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
      Prix*
      10.80 CHF
      / pc. *
      10.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ721B - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 400mm
      FZ721B
      Adaptateur, univers, latéral, p.400 armoires FR/FS
      Prix*
      102.00 CHF
      / pc. *
      102.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ721A - Adaptateur Hager univers pour alignement latéral d'armoires FR de 275mm
      FZ721A
      Adaptateur, univers, latéral, p.275mm armoires FR/FS
      Prix*
      95.10 CHF
      / pc. *
      95.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
      Prix*
      40.60 CHF
      / pc. *
      40.60 CHF
      / pc. *
    • 5
      FZ401 - Bouchon de fermeture Hager univers kit de réparation
      FZ401
      Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers
      Prix*
      15.35 CHF
      / pc. *
      15.35 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group