Barre d'interception,univers,pour distributeur standard,4-section FZ704

EAN
3250612767045
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
94.70 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    12 mm
  • Hauteur produit installé
    25 mm
  • Largeur produit installé
    1000 mm
Matières
  • Couleur
    aspect zingué  
  • Matière
    métal
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    4
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.