Clé de rechange univers p.FZ531+FZ533(N) • FZ539 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
  • Armoires appa­rentes
  • FZ539

Clé de rechange,univers,pour fermeture FZ531/FZ533/FZ531N/FZ533N

FZ539

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Clé de rechange,univers,pour fermeture FZ531/FZ533/FZ531N/FZ533N FZ539

EAN
3250612765393
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
6.35 CHF
/ pc. *
6.35 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Type de verrouillage
    Serrure 61005

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration FZ539 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FZ539 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FZ539 | Hager Suisse

    Image produit FZ539

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ351 - Canal de rangement Hager univers 1-part 300mm gris
    FZ351
    goulotte de jonction, 1 travée, RAL7035
    Prix*
    103.00 CHF
    / pc. *
    103.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    FZ352 - Canal de rangement Hager univers 2-part 550mm gris
    FZ352
    goulotte de jonction, 2 travées, RAL7035
    Prix*
    117.50 CHF
    / pc. *
    117.50 CHF
    / pc. *
  • 3
    FZ353 - Canal de rangement Hager univers 3-part 800mm gris
    FZ353
    goulotte de jonction, 3 travées, RAL7035
    Prix*
    132.50 CHF
    / pc. *
    132.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    FZ354 - Canal de rangement Hager univers 4-part 1050mm gris
    FZ354
    goulotte de jonction, 4 travées, RAL7035
    Prix*
    166.50 CHF
    / pc. *
    166.50 CHF
    / pc. *
  • 5
    FZ355 - goulotte de jonction,5 travées, RAL7035
    FZ355
    goulotte de jonction, 5 travées, RAL7035
    Prix*
    171.00 CHF
    / pc. *
    171.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group