Porte,univers,droite,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1700x550mm FZ204N
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Système de verrouillage 14 produit(s) disponible(s) -
Pochette/support documents 3 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Adapté au type de coffretEn saillie
-
Hauteur1669 mm
-
Largeur519 mm
-
Profondeur12 mm
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Nombre de portes1
-
Type de porteButée de porte
-
Type de poignéeLoquet rabattable
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Couleur du produitBlanc pur
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
Position de la porteDroite
-
Indice de protection IPIP44
-
Type de verrouillageLoquet rabattable et avec crémone
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de clés1
-
Type de montageFixation par encliquetage
-
Nombre de modules0
-
Adapté à un usage extérieurNon
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ204N
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FZ204N
Porte,univers,droite,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1700x550mm
PDF -
Guide d'installation
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Guide d'installation International 2010-08-03
PDF228,12 kB