The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ199N
    EAN
    3250612777549
    E-nr.
    822 890 864
    VPE
    1 pc.

    Porte,univers,droite,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1550x300mm FZ199N

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte,univers,droite,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1550x300mm

    FZ199N

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Système de verrouillage 14 produit(s) disponible(s)
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Système de verrouillage
    • Pochet­te/­sup­port docu­ments
    • FZ452N

      Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      26.40 CHF  / pc.*
    • FZ597N

      Serrure à clé n° 1242E livrée avec 2 clés pour armoire univers IP44/54

      16.65 CHF  / pc.*
    • FZ451

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5

      27.75 CHF  / pc.*
    • FZ598N

      Loquet plastique de rechange pour armoire univers IP 44

      12.25 CHF  / pc.*
    • FZ822N

      Fermeture, univers, carré 7mm, avec capot plombable pour coffret IP44, avec 1 clé

      35.95 CHF  / pc.*
    • FZ226

      Capuchon plombable, univers, pour porte IP44/54

      11.45 CHF  / pc.*
    • FZ535N

      Fermeture, univers, levier pivotant, plombable, pour armoires IP44/54

      125.00 CHF  / pc.*
    • FZ508N

      Poignée escamotable avec serrure E1242 et 2 clés pr armoire univers IP44/54

      72.80 CHF  / pc.*
    • FZ518N

      Poignée escamotable avec serrure E455 et 2 clés pr armoire univers IP44/54

      93.80 CHF  / pc.*
    • FZ531

      Serrure, univers, poignée en T, avec 2 clés Nr.EK333

      140.00 CHF  / pc.*
    • FZ533

      Serrure, univers, poignée standard, avec 2 clés Nr.EK333

      175.50 CHF  / pc.*
    • FZ535

      Fermeture, univers, levier pivotant, plombable

      125.00 CHF  / pc.*
    • FZ840N

      Tiges de fermeture asymétriques, univers, IP54, pour hauteur d´armoire 1550mm

      113.00 CHF  / pc.*
    • FZ503CN

      Serrure carré mâle 6mm, avec 1 clé, pour armoire univers IP44/54, version Suisse

      13.80 CHF  / pc.*
    • FZ707

      Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

      29.90 CHF  / pc.*
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      6.95 CHF  / pc.*
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      18.45 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté au type de coffret
      En saillie
    Dimen­sions
    • Hauteur
      1519 mm
    • Largeur
      269 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Butée de porte
    • Type de poignée
      Loquet rabat­table
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Droite
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Type de verrouillage
      Loquet rabat­table et avec crémone
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de clés
      1
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par enclique­tage
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH FZ199N
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ199N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ199N | Hager Suisse

      Image produit FZ199N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ199N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ199N

      Porte,univers,droite,simple,RAL9010,pour armoires IP44,1550x300mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2013-11-15 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
      Image Guide d'installation International 2013-11-25 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2013-11-25

      PDF
      2,01 MB
      Image Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Suisse

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Guide d'installation International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group