Porte univers gauche, transparente, pour armoire H:650xL:1050mm FZ151N
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur produit installé12 mm
-
Hauteur produit installé619 mm
-
Largeur produit installé498 mm
-
Type de fermeture de la portePas de fermeture
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte butée
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Nombre de travée de large2
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP44
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ151N
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ151N
Declaration
PDF332 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ151N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ151N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com