The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires à encas­trer
    • FZ146N
    Porte gauche Hager univers, largeur 248 mm, hauteur 919 mm, profondeur 12 mm, version porte à regard, indice de protection IP44, couleur blanc pur, pour FWU63/FWB63
    EAN
    3250612780495
    E-nr.
    822 992 954
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F3
    • Armoires à encas­trer
    • Armoires appa­rentes
    • Voir plus

    Porte gauche Hager univers 248×919×12mm porte à regard IP44 blanc pur FZ146N

    Prix*
    117.00 CHF
    / pc. *
    117.00 CHF
    / pc. *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte gauche Hager univers 248×919×12mm porte à regard IP44 blanc pur

    FZ146N

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      919 mm
    • Largeur
      248 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Oui
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Butée de porte
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH FZ146N
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ146N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ146N | Hager Suisse

      Image produit FZ146N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ146N | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ146N

      Porte univers gauche, transparente, pour armoire H:950xL:800mm

      PDF
    • Guide

      Image Handbook de-DE 2023-03-30 | Hager Suisse

      Handbook de-DE 2023-03-30

      Guide de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Image Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Suisse

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Guide en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-01-08

      PDF
      289,50 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ06A1 - Boulon d'obturation Hager univers N UZ06A1
      UZ06A1
      Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      Prix*
      2.05 CHF
      / pc. *
      2.05 CHF
      / pc. *
    • 2
      VZ02MM - Support pour appareils multimédia Hager 62×25×123mm
      VZ02MM
      Multimedia device holder, blanc
      Prix*
      18.85 CHF
      / paire *
      18.85 CHF
      / paire *
    • 3
      UZ41M5 - Plaque de montage Hager univers N 460×248mm poinçonnage acier inoxydable
      UZ41M5
      Plaque de montage, univers, pour télécommunication, 1-section, pour coffret 650mm
      Prix*
      80.20 CHF
      / pc. *
      80.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      US61A5 - Couvercle de protection Hager univers 950×125×110mm 6×12PLE
      US61A5
      Panneau antichoc, universN, 900x250mm, 6x12M, distance de la fente 125mm
      Prix*
      85.70 CHF
      / pc. *
      85.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      S35S - Bande de recouvrement Hager brisable longueur 219mm
      S35S
      Obturateur en bande 12 M
      Prix*
      3.70 CHF
      / pc. *
      3.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group