Cadre avec porte pleine Multimédia RAL9010 pour FW42U.., profondeur 12mm FZ142FM2

EAN
7611912539583
E-nr.
822 840 204
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
262.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    13 mm
  • Hauteur produit installé
    703 mm
  • Largeur produit installé
    603 mm
Porte, couvercle
  • Type de ferme­ture de la porte
    Loquet rabat­table
  • Type de portes pour les armoires élec­triques
    porte butée
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.