The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de filerie
  • Systèmes de canaux de range­ment
  • FZ142
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Canal de rangement Hager univers 2-part 550mm blanc FZ142

Canal de rangement Hager FZ142, pour armoire de distribution AP Media
EAN
3250612761425
E-nr.
822 822 044
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
87.00 CHF
/ pc. *
87.00 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Canal de rangement Hager univers 2-part 550mm blanc

FZ142

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • LF23029016

    Couvercle goulotte 60X230 blanc

    22.05 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    2
Dimen­sions
  • Hauteur
    150 mm
  • Largeur
    550 mm
  • Profon­deur
    110 mm
  • Longueur
    550 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Montage mural
Matière
  • Matière
    Plas­tique
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP International 2022-09-27
PDF
217,78 kB
Hager déclaration REACH FZ142
PDF
Hager Rapport RoHS FZ142
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FZ142 | Hager Suisse

    Image produit FZ142

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit FZ142 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit FZ142

    GOULOTTE JONCTION HORIZ. 2 TRAVEES

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355 | Hager Suisse

    Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355

    Guide d'installation International 2010-06-17

    PDF
    163,48 kB
  • Guide

    Image Guide en-GB 2023-07-07 | Hager Suisse

    Guide en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Image Guide fr-FR 2023-09-11 | Hager Suisse

    Guide fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Image Guide fr-FR 2023-09-28 | Hager Suisse

    Guide fr-FR 2023-09-28

    PDF
    10,54 MB
    Image Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Suisse

    Handbook en-GB 2022-10-10

    Guide en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity | Hager Suisse

    Declaration of conformity

    Déclaration de conformité International 2023-03-16

    PDF
    963,86 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FB6019027035 - Couvercle tehalit FB 60190 gris clair
    FB6019027035
    Couvercle goulotte 60x190 gris clair
    Prix*
    19.50 CHF
    / Mètre *
    19.50 CHF
    / Mètre *
  • 2
    M5850 - Support de profilé tehalit pour RK 190×150mm
    M5850
    Support pour RK190 PC/ABS
    Prix*
    12.55 CHF
    / pc. *
    12.55 CHF
    / pc. *
  • 3
    FB6015029010 - Couvercle goulotte 60X150 blanc paloma
    FB6015029010
    Couvercle goulotte 60X150 blanc paloma
    Prix*
    18.35 CHF
    / Mètre *
    18.35 CHF
    / Mètre *
  • 4
    RK1107035 - Canal de rangement tehalit RK 110/80 gris clair
    RK1107035
    Profilé de recouvrement RK110 PVC gris clair
    Prix*
    22.25 CHF
    / Mètre *
    22.25 CHF
    / Mètre *
  • 5
    L23207035 - Plaque de fermeture tehalit RK pour 127346342 gris clair
    L23207035
    Embout droit-gauche pour RK230 gris clair
    Prix*
    27.45 CHF
    / paire *
    27.45 CHF
    / paire *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group