Porte, univers, droite, pleine, RAL9010, pour coffret IP44,1400x300mm FZ031N
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Système de verrouillage 13 produit(s) disponible(s) -
Pochette/support documents 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1369 mm
-
Largeur269 mm
-
Profondeur12 mm
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Nombre de portes1
-
Type de portePorte partielle
-
Type de poignéeLoquet rabattable
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc pur
-
Couleur du produitBlanc pur
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceThermolaquage
-
Position de la porteDroite
-
Indice de protection IPIP44
-
Type de verrouillageLoquet rabattable et avec crémone
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre rangées9
-
Nombre de clés1
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ031N
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FZ031N
Porte, univers, droite, pleine, RAL9010, pour coffret IP44,1400x300mm
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2013-11-15
PDF283,79 kB
Guide d'installation International 2013-11-25
PDF2,01 MB
Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung
Guide d'installation International 2010-08-03
PDF228,12 kB