The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • Acces­soires
  • FZ028N
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 1250x800mm FZ028N

EAN
3250612776764
E-nr.
822 890 544
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
111.50 CHF
/ pc. *
111.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 1250x800mm

FZ028N

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Pochet­te/­sup­port docu­ments 2 produit(s) disponible(s)
  • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

Produits compatibles

  • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Pochet­te/­sup­port docu­ments
  • Système de verrouillage
  • FZ794

    Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

    6.40 CHF  / pc.*
  • FZ818

    Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

    17.05 CHF  / pc.*
  • FZ503C

    SERRURE CARRE MALE

    12.75 CHF  / pc.*

Produits liés

  • FP83QS

    Armoire, univers, QS, IP44, classe de protéctionII, 1250x800x205mm, inoccupé

    500.00 CHF  / pc.*
  • FP83QT

    Armoire, univers, QS, IP44, classe de protéctionI, 1250x800x205mm, inoccupé

    495.00 CHF  / pc.*
  • FP83TN2

    Armoire, univers, IP44, classe de protéction I, 1250x800x205mm, inoccupé

    451.00 CHF  / pc.*
  • FP83TW2

    Armoire, univers, IP54, classe de protéction I, 1250x800x205mm, inoccupé

    567.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    1219 mm
  • Largeur
    248 mm
  • Profon­deur
    12 mm
Cache, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Type de porte
    Porte partielle
  • Nombre de serrure de la porte
    0
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Ther­mo­laquage
Archi­tec­ture
  • Posi­tion de la porte
    Gauche
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP54
  • Type de verrouillage
    Sans serrure
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre rangées
    8

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager RoHS report FZ028N
PDF
Hager déclaration REACH FZ028N
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FZ028N | Hager Suisse

    Image produit FZ028N

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit FZ028N | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit FZ028N

    Porte, univers, gauche, pleine, RAL 9010, pour coffret IP44/54 1250x800mm

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2013-11-25 | Hager Suisse

    Guide d'installation International 2013-11-25

    PDF
    2,01 MB
    Image Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Suisse

    Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

    Guide d'installation International 2010-08-03

    PDF
    228,12 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ164N - Portes Hager univers droite et gauche pour armoire 1050×1100mm IP44
    FZ164N
    Portes, univers, droite+gauche, transparentes, RAL9010, pour armoire IP44 1100x550mm
    Prix*
    594.00 CHF
    / jeu *
    594.00 CHF
    / jeu *
  • 2
    FZ106N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP52 800×550mm
    FZ106N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:800xL:550mm
    Prix*
    192.00 CHF
    / pc. *
    192.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    FZ104N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP42 650×550mm
    FZ104N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:650xL:550mm
    Prix*
    164.50 CHF
    / pc. *
    164.50 CHF
    / pc. *
  • 4
    FZ102N - Porte transparente droite Hager univers pour armoire murale FP72 1100×550mm
    FZ102N
    Porte univers droite, transparente, pour armoire H:1100xL:550mm
    Prix*
    256.00 CHF
    / pc. *
    256.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    FZ829 - Patte de fixation murale,univers,pour FR/FS armoires
    FZ829
    Patte de fixation murale, univers, pour FR/FS armoires
    Prix*
    10.10 CHF
    / pc. *
    10.10 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group