The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 160 A et multi­média
    • Armoires à encas­trer
    • FZ026FM
    Porte droite avec fentes Hager univers, média, largeur 269 mm, hauteur 1200 mm, profondeur 12 mm, indice de protection IP30, couleur blanc
    EAN
    7611912539477
    E-nr.
    822 993 374
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F3
    • Armoires à encas­trer

    Porte droite avec fentes Hager univers média 269×1200×12mm IP30 blanc FZ026FM

    Prix*
    224.00 CHF
    / pc. *
    224.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte droite avec fentes Hager univers média 269×1200×12mm IP30 blanc

    FZ026FM

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Système de verrouillage 8 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Système de verrouillage
    • FZ597

      Serrure à clé 1242E, pour Univers IP43, FW2, Q4/5, avec 2 clés

      17.15 CHF  / pc.*
    • FZ451

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5

      26.40 CHF  / pc.*
    • FZ226

      Capuchon plombable, univers, pour porte IP44/54

      10.75 CHF  / pc.*
    • FZ530

      Fermeture, univers, poignée en T, pour armoires FA/FT/FG

      76.90 CHF  / pc.*
    • FZ531

      Serrure, univers, poignée en T, avec 2 clés Nr.EK333

      131.50 CHF  / pc.*
    • FZ532

      Serrure, univers, poignée standard, pour armoires FA/FT/FG

      109.00 CHF  / pc.*
    • FZ533

      Serrure, univers, poignée standard, avec 2 clés Nr.EK333

      165.00 CHF  / pc.*
    • FZ535

      Fermeture, univers, levier pivotant, plombable

      117.50 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • FWU81L

      Coffret à encastrer 1x8r, vide ss cadre ni porte, classeII, niche 1257x315x115mm

      288.00 CHF  / pc.*
    • FZ081F

      Cadre, univers FW, métallique, sans porte, RAL9010, pour FWU81., hauteur 13mm

      158.50 CHF  / pc.*
    • FWB71D1

      Coffret FWB, univers, 7rang. 84mod. IP30 cl.II vide sans porte, 1100x300x161mm

      154.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1219 mm
    • Largeur
      269 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Porte partielle
    • Type de poignée
      Loquet rabat­table
    • Nombre de serrure de la porte
      0
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matière
      Métal, Plas­tique
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Droite
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP3X
    • Type de verrouillage
      Loquet rabat­table et avec crémone
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de clés
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
    PDF
    3,44 MB
    Hager déclaration REACH FZ026FM
    PDF
    Hager Rapport RoHS FZ026FM
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ026FM | Hager Suisse

      Image produit FZ026FM

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ026FM | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ026FM

      Porte,univers,droite, multimédia rainurée 90SL,RAL9010, coffret IP3X 1250x300mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2023-07-05 | Hager Suisse

      Guide d'installation International 2023-07-05

      PDF
      756,29 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UM41UK - Travée télécom Hager avec plaques de montage 4-rangées 600×250mm
      UM41UK
      Travée multimédia 1x4 rangées avec plaques de montage plastique, 600x250mm
      Prix*
      117.50 CHF
      / pc. *
      117.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      FZ002NM2 - Porte droite Hager média AP 519×469×12mm IP30 blanc pur
      FZ002NM2
      Porte, univers, droite, multimédia pleine RAL9010, p. coffret IP44 500x550mm
      Prix*
      164.00 CHF
      / pc. *
      164.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FZ022NM2 - Porte droite Hager média AP 519×1069×12mm IP30 blanc pur
      FZ022NM2
      Porte, univers, droite, multimédia pleine, RAL 9010 pour coffret IP44 1100x550mm
      Prix*
      303.00 CHF
      / pc. *
      303.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      UM31UK - Travée télécom Hager avec plaques de montage 3-rangées 450×250mm
      UM31UK
      Travée multimédia 1x3 rangées avec plaques de montage plastique, 450x250mm
      Prix*
      105.50 CHF
      / pc. *
      105.50 CHF
      / pc. *
    • 5
      UM61UK - Travée télécom Hager avec plaques de montage 6-rangées 900×250mm
      UM61UK
      Travée multimédia 1x6 rangées avec plaques de montage plastique, 900x250mm
      Prix*
      141.50 CHF
      / pc. *
      141.50 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group