The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ021R
    Porte Hager univers, pour armoires FR21, 1850×300 mm
    EAN
    3250616004788
    E-nr.
    834 916 706
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F1

    Porte Hager univers pour armoires FR21 IP55 1850×300mm FZ021R

    Prix*
    452.00 CHF
    / pc. *
    452.00 CHF
    / pc. *
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte Hager univers pour armoires FR21 IP55 1850×300mm

    FZ021R

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Pochet­te/­sup­port docu­ments 3 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pochet­te/­sup­port docu­ments
    • Système de verrouillage
    • FZ707

      Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44

      29.90 CHF  / pc.*
    • FZ794

      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D

      6.95 CHF  / pc.*
    • FZ818

      Porte-document, platique, DIN A4, adhéKVS

      18.45 CHF  / pc.*
    • FZ504N

      Serrure à clé n° 1333, avec 2 clés, pour armoire univers IP54

      134.00 CHF  / pc.*
    • FZ832N

      Tiges de fermeture asymétriques, univers, IP54, pour hauteur d´armoire 1850mm

      105.00 CHF  / pc.*
    • FZ226

      Capuchon plombable, univers, pour porte IP44/54

      11.45 CHF  / pc.*
    • FZ535N

      Fermeture, univers, levier pivotant, plombable, pour armoires IP44/54

      125.00 CHF  / pc.*
    • FZ518N

      Poignée escamotable avec serrure E455 et 2 clés pr armoire univers IP44/54

      93.80 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté au type de coffret
      En saillie
    Dimen­sions
    • Hauteur
      1800 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      25 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Butée de porte
    • Type de poignée
      Poignée esca­mo­table
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    Matière
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Couleur du produit
      Gris clair
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Droite
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Type de verrouillage
      Sans serrure
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de clés
      1
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Avec char­nières
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    RoHS report FZ021R
    PDF
    Hager déclaration REACH FZ021R
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ021R | Hager Suisse

      Image produit FZ021R

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ021R | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ021R

      Porte,univers, pour FR21* armoires, IP55, 1850 x 300 mm

      PDF
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group