The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FZ021F
    Porte droite Hager univers, largeur 269 mm, hauteur 1069 mm, profondeur 12 mm, indice de protection IP00, couleur blanc, pour FW71U..
    EAN
    3250612763672
    E-nr.
    822 993 644
    VPE
    1 pc.

    Porte droite Hager univers 269×1069×12mm IP00 blanc FZ021F

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits de suivi :

    FZ021N

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte droite Hager univers 269×1069×12mm IP00 blanc

    FZ021F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Système de verrouillage 5 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Système de verrouillage
    • FZ451

      Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5

      27.75 CHF  / pc.*
    • FZ226

      Capuchon plombable, univers, pour porte IP44/54

      11.45 CHF  / pc.*
    • FZ531

      Serrure, univers, poignée en T, avec 2 clés Nr.EK333

      140.00 CHF  / pc.*
    • FZ533

      Serrure, univers, poignée standard, avec 2 clés Nr.EK333

      175.50 CHF  / pc.*
    • FZ535

      Fermeture, univers, levier pivotant, plombable

      125.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1069 mm
    • Largeur
      269 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Type de porte
      Porte partielle
    • Type de poignée
      Loquet rabat­table
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Ther­mo­laquage
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Droite
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      1
    • Nombre de clés
      1

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    RoHS report FZ021F
    PDF
    Hager déclaration REACH FZ021F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FZ021F | Hager Suisse

      Image produit FZ021F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FZ021F | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FZ021F

      Porte, univers FW, droite, pleine, RAL 9010, pour coffret IP30 1100x300mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Suisse

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Guide d'installation International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group