![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Porte,univers, pour FR15* armoires, IP55, 1700 x 1300 mm FZ015R
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Position prévue pour la porteà gauche ; à droite
-
Mode de fixationen saillie
-
Profondeur produit installé25 mm
-
Profondeur interne25 mm
-
Hauteur produit installé1650 mm
-
Largeur produit installé1250 mm
-
Type de fermeture de la portePoignée escamotable pour demi-barillet DIN
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte butée
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurgris clair
-
Couleurgris
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Aspect de la surfacemat
-
Nombre de clés1
-
Directive européenne WEEEnon concerné
-
Indice de protection IPIP55
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FZ015R
-
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ015R du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FZ015R du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com