EAN
3250616004726
E-nr.
834 918 646
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F1
Prix*
509.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion prévue pour la porte
    à gauche, à droite
  • Mode de fixa­tion
    en saillie
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    25 mm
  • Profon­deur interne
    25 mm
  • Hauteur produit installé
    1500 mm
  • Largeur produit installé
    1250 mm
Porte, couvercle
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de portes pour les armoires élec­triques
    porte butée
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    gris clair
  • Couleur
    gris
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    tôle d`acier
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de trai­te­ment de surface
    revê­te­ment pur poudre
Equi­pe­ment
  • Nombre de clés
    1
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    10
  • Indice de protec­tion IP
    IP55
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.