Couvercle pour canal latéral pour coffret FWU hauteur 969mm FWU00C8

EAN
3250610660638
E-nr.
822 981 104
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F3
Prix*
14.35 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    9 mm
  • Hauteur produit installé
    969 mm
  • Largeur produit installé
    57 mm
  • Hauteur
    969 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    poly­styrol (PS)
  • Type de trai­te­ment de surface
    laqué
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    8
  • Acces­so­riable
    Oui
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.