The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de câbles
  • Systèmes de canaux pare-feu et acces­soires de protec­tion incendie
  • FWKP1001507VERZ
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Cache-découpes tehalit FWK-Plus 100×150mm zingué FWKP1001507VERZ

Cache-découpes Hager tehalit FWK-Plus
EAN
4012740987653
E-nr.
127 224 452
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
116.00 CHF
/ pc. *
116.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Cache-découpes tehalit FWK-Plus 100×150mm zingué

FWKP1001507VERZ

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • FWKP1001500VERZ

    Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x150 galvanisée

    249.00 CHF  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Classe de résis­tance au feu
    EI90
Archi­tec­ture
  • Nombre de côtés résis­tants aux feu
    4
Dimen­sions
  • Hauteur
    100 mm
  • Hauteur inté­rieure
    95 mm
  • Largeur
    150 mm
  • Largeur inté­rieur
    145 mm
  • Mesure a
    75 mm
  • Mesure b
    50 mm
  • Section inté­rieure
    13775 - 13775 mm²
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Galva­nisé
  • Couleur
    Zinc
Equi­pe­ment
  • Matière de la gaine
    Acier
  • Produit compa­tible avec
    FWK plus 100x150

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-03
PDF
432,80 kB
Hager REACH declaration FWKP1001507VERZ
PDF
Hager RoHS report FWKP1001507VERZ
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FWKP1001507VERZ | Hager Suisse

    Image produit FWKP1001507VERZ

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit FWKP1001507VERZ | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit FWKP1001507VERZ

    Manchon coulissant FWK-Plus 100x150 galvanisé

    PDF
  • Manuel

    Image Manuel en-GB 2025-10-29 | Hager Suisse

    Manuel en-GB 2025-10-29

    PDF
    9,42 MB
  • Guide

    Image Guide de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03 | Hager Suisse

    Guide de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03

    PDF
    5,70 MB
  • Cerficat de produit

    Image Cerficat de produit de-DE 2025-03-20 | Hager Suisse

    Cerficat de produit de-DE 2025-03-20

    PDF
    1,20 MB
    Image ETA-20/0613_FWKPlus_EN | Hager Suisse

    ETA-20/0613_FWKPlus_EN

    Cerficat de produit en-GB 2021-01-11

    PDF
    2,58 MB
  • Déclaration de performance

    Image FWKPlus-02_DoP_10.2023 | Hager Suisse

    FWKPlus-02_DoP_10.2023

    Déclaration de performance International 2023-10-06

    PDF
    379,85 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-11-23 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-11-23

    PDF
    232,11 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    R2292VERZ - Crampon tehalit pour LFS 60150 zing.
    R2292VERZ
    Agrafe LFS60150 zingué
    Prix*
    4.30 CHF
    / pc. *
    4.30 CHF
    / pc. *
  • 2
    R2291VERZ - Crampon tehalit pour LFS 60100 zing.
    R2291VERZ
    Agrafe LFS60100 tôle zingué
    Prix*
    4.00 CHF
    / pc. *
    4.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    R2290VERZ - Crampon tehalit pour LFS 40060 zing.
    R2290VERZ
    Agrafe de maintien LFS60 zingué
    Prix*
    3.80 CHF
    / pc. *
    3.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    L6665VERZ - Cloison de séparation tehalit FWK 30/90 99mm acier zingué
    L6665VERZ
    Separation, FWK hauteur 99mm, galvanisé
    Prix*
    27.70 CHF
    / Mètre *
    27.70 CHF
    / Mètre *
  • 5
    L6664VERZ - Cloison de séparation tehalit FWK 30/90 50mm acier zingué
    L6664VERZ
    Separation, FWK hauteur 50mm, galvanisé
    Prix*
    25.55 CHF
    / Mètre *
    25.55 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group