Goulotte protection contre le feu E30 FWK3E 50x210mm zinguès FWK3E502100VERZ
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Liaison équipotentielle 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Classe de résistance au feuE30
-
Nombre de côtés résistants aux feu3
-
Perforation de socleOui
-
Hauteur88 mm
-
Largeur250 mm
-
Longueur1500 mm
-
Hauteur intérieure50 mm
-
Largeur intérieur209 mm
-
Section intérieure10450 - 10450 mm²
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)43
-
MatièrePlâtre, Acier
-
Traitement de surfaceGalvanisé
-
CouleurZinc
-
Matière de la gaineAcier
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Peut être cloisonnéOui
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Avec film de protectionNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWK3E502100VERZ
-
Certificat de produit
Certificat de produit International 2022-08-03
PDF885,27 kBCertificat de produit International 2022-08-03
PDF1,01 MB -
Déclaration de conformité
Declaration of conformity for FWK
Déclaration de conformité International 2017-01-13
PDF679,92 kBT113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9
Déclaration de conformité International 2022-02-03
PDF222,40 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com