![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Armoire,univers,IP55,classe de protéctionII,1550x800x275mm FR03S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Protection contre les surtensionsNon
-
couvercle avec décharge de pressionNon
-
Nombre de modules360
-
Approprié pour parafoudreNon
-
Tension nominale690 V
-
Courant assigné nominal800 A
-
Profondeur produit installé275 mm
-
Profondeur interne275 mm
-
Hauteur produit installé1550 mm
-
Largeur produit installé800 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.5 mm
-
Hauteur1500 mm
-
Largeur800 mm
-
Forme de couverclefermé
-
Epaisseur de la matière du couvercle1.5 mm
-
Type de fermeture de la portePoignée escamotable pour demi-barillet DIN
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte butée
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
type de couvercleporte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurgris clair
-
Couleurgris
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Aspect de la surfacemat
-
TransparentNon
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Type d'armoireArmoire murale
-
Nombre rangées10
-
Nombre de travée de large3
-
Nombre de clés1
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride6
-
Extension possibleOui
-
Directive européenne WEEEconcerné
-
Classe de protection IEC-61140II
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionclasse II
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FR03S
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FR03S
PDF8 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FR03S
PDF5 MB -
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FR03S
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FR03S
Declaration
PDF691 KBDéclaration UE de conformité pour FR03S
Declaration
PDF675 KBDéclaration UE de conformité pour FR03S
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour FR03S
Declaration
PDF530 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FR03S du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com