Armoire,univers,IP55,classe de protéctionII,1550x300x275mm FR01S
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationMontage mural
-
Protection contre les surtensionsNon
-
couvercle avec décharge de pressionNon
-
Nombre de modules120
-
Approprié pour parafoudreNon
-
Tension nominale690 V
-
Courant assigné nominal800 A
-
Profondeur produit installé275 mm
-
Profondeur interne275 mm
-
Hauteur produit installé1550 mm
-
Largeur produit installé300 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1.5 mm
-
Hauteur1500 mm
-
Largeur300 mm
-
Epaisseur de la matière du couvercle1.5 mm
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Type de portes pour les armoires électriquesporte butée
-
Type de couverclefermé (plein)
-
Battant de porteunique
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Couleurgris clair
-
Couleurgris
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièretôle d`acier
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
-
TransparentNon
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Nombre rangées10
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de clés1
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleOui
-
Classe de protection IEC-61140II
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK10
-
Indice de protection IPIP55
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Préservation de la fonction-
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FR01S
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FR01S
PDF8 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FR01S
PDF5 MB -
Catalogue
Catalogue 4 - Distribution d’énergie II
Catalogue 4 - Distribution d'énergie II - Coffrets, armoires et systèmes d’équipement intérieur
PDF113 MB -
BIM Objets Revit
RFA1 MBRFA1 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FR01S
Declaration
PDF675 KBDéclaration UE de conformité pour FR01S
Declaration
PDF676 KBDéclaration UE de conformité pour FR01S
Declaration
PDF530 KBDéclaration UE de conformité pour FR01S
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FR01S
Declaration
PDF691 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FR01S du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com