The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FL530B
    Armoire de distribution AP Hager Orion.Plus, vide, préparée pour plaque de montage, fermeture triangle 7 mm, porte double symétrique, porte transparente, polyester renforcé de fibres de verre, largeur 1100 mm, hauteur 600 mm, profondeur 300 mm, avec socle pour montage au sol
    EAN
    3250610676301
    E-nr.
    834 002 176
    VPE
    1 pc.

    Tableau de distribution AP Hager Orion.Plus Polyester 1100×600×300 IP65 SKII FL530B

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Tableau de distribution AP Hager Orion.Plus Polyester 1100×600×300 IP65 SKII

    FL530B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (16)
    • Acces­soires de montage 3 produit(s) disponible(s)
    • Insert pour système de ferme­ture 3 produit(s) disponible(s)
    • Chauf­fage d'ar­moire 2 produit(s) disponible(s)
    • Venti­la­teur d'ar­moire 2 produit(s) disponible(s)
    • Bande d'ob­tu­ra­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Clé de boîtier/d'ar­moire 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Acces­soires de montage
    • Insert pour système de ferme­ture
    • Chauf­fage d'ar­moire
    • Venti­la­teur d'ar­moire
    • Bande d'ob­tu­ra­tion
    • Clé de boîtier/d'ar­moire
    • Rail de montage
    • Module de distri­bu­tion pour appa­reils montés en série
    • Plaque de montage pour coffret de distri­bu­tion
    • FL672E

      Glissières de règlage en profondeur des plaques de montage Orion plus

      43.45 CHF  / pc.*
    • FL450A

      Equerres de fixation Orion plus +vis p montage plaques sur glissières latérales

      9.20 CHF  / pc.*
    • FL863Z

      Pattes de fixation murale Univers livrées avec vis de fixation M6x12 synthétique

      11.25 CHF  / pc.*
    • FL98Z

      Serrure Orion plus avec 2 clés EK333 pour coffret H≥1150

      22.65 CHF  / pc.*
    • FL94Z

      Insert triangle, orion plus, 8mm

      9.60 CHF  / pc.*
    • FL81Z

      Jeu de 2 serrures Orion plus à carré mâle 8mm p coffret ≤ 800 + clé polyester

      10.80 CHF  / pc.*
    • FL259Z

      Thermostat pour ventilateur IP20 h 68mm l 29mm p 45mm

      40.50 CHF  / pc.*
    • FL254Z

      Chauffage, quadro system, 45W, 230V, AC/DC

      72.20 CHF  / pc.*
    • FL214Z

      Ventilateur IP54 230VAC 190m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035

      205.00 CHF  / pc.*
    • FL210Z

      Ventilateur IP54 230VAC 53m3/h h 150mm l 150mm RAL 7035

      180.00 CHF  / pc.*
    • VZ416

      Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 18 modules RAL 7035 Gris clair

      6.55 CHF  / pc.*
    • FL99Z

      Clé inserte, orion plus, polyester, RAL7046

      3.55 CHF  / pc.*
    • FL460A

      Diffusion de rail support, orion plus, 450mm, système C

      61.70 CHF  / pc.*
    • FL500E

      DIN rail, orion plus, 500mm

      41.10 CHF  / pc.*
    • FL763E

      Kit, orion plus, MCB, 150x500mm

      17.80 CHF  / pc.*
    • FL530E

      Plaque de montage, orion.plus, 480x993x2mm, en tôle d'acier

      70.60 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      600 mm
    • Largeur
      1100 mm
    • Profon­deur
      300 mm
    • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
      1,50 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP65
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Triangle 7 mm, Par clé
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      0
    • Nombre rangées
      3
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Fixa­tion au sol
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Matière
      Poly­ester renforcé de fibres de verre
    • Fini­tion
      Mat
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      2
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Oui
    • Type de porte
      Porte double, symé­trique
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      630 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      400-400 V

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    Hager déclaration REACH FL530B
    PDF
    Hager Rapport RoHS FL530B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FL530B | Hager Suisse

      Image produit FL530B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FL530B | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FL530B

      Armoire,orion plus,sur pieds,600x1100x300mm

      PDF
    • BIM Objets Revit

      Image Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,96 MB
      Image Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      2,00 MB
      Image Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,98 MB
      Image Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      2,02 MB
      Image Range : Orion Plus. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Plus. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,97 MB
      Image Range : Orion Plus. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Plus. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      2,01 MB
      Image Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,96 MB
      Image Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      2,00 MB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group