Coffret AP Hager Orion.Plus polyester 1100×1150×300mm IP65 SKII gris clair FL512B
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaque de montage pour coffret de distribution 3 produit(s) disponible(s) -
Module de distribution pour appareils montés en série 1 produit(s) disponible(s) -
Rail de montage 2 produit(s) disponible(s) -
Chauffage d'armoire 2 produit(s) disponible(s) -
Clé de boîtier/d'armoire 1 produit(s) disponible(s) -
Composants plaque et plastrons 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur1150 mm
-
Largeur1100 mm
-
Profondeur300 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1,50 mm
-
Indice de protection IPIP65
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageTriangle 7 mm, Par clé
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Nombre rangées7
-
MontageMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurOui
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Traitement de surfaceNon traité
-
MatièrePolyester renforcé de fibres de verre
-
FinitionMat
-
Nombre de portes2
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Oui
-
Type de portePorte double, symétrique
-
Courant assigné nominal630 A
-
Tension nominale400-400 V
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FL512B
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FL512B
Armoire,orion plus,sur pieds,1150x1100x300
PDF -
BIM Objets Revit
Range : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,96 MBRange : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA2,00 MBRange : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,97 MBRange : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA2,02 MBRange : Orion Plus. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,97 MBRange : Orion Plus. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA2,01 MBRange : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,96 MBRange : Orion Plus.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA2,79 MB