Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 1100 x 300mm, polyester, UV protégé FL34SP
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaque de montage pour coffret de distribution 9 produit(s) disponible(s) -
Composants panneau supérieur/toit 2 produit(s) disponible(s) -
Composants pour le câblage, l'entrée de câble et la fixation de câble 1 produit(s) disponible(s) -
Grille de ventilation 4 produit(s) disponible(s) -
Système de verrouillage 2 produit(s) disponible(s) -
Accessoires pour mise à la terre et et la protection contre la foudre 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur550 mm
-
Largeur1100 mm
-
Profondeur300 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales2 mm
-
Indice de protection IPIP65
-
Classe de protectionClasse II
-
Type de verrouillageFermeture à 3-points, Carré 8 mm
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
Nombre rangées3
-
MontageMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurOui
-
CouleurGris clair
-
Code RAL7035
-
Traitement de surfaceLaqué
-
MatièrePolyester renforcé de fibres de verre
-
FinitionMat
-
Nombre de portes2
-
Nombre de serrure de la porte1
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Type de portePorte double, symétrique
-
Courant assigné nominal400 A
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FL34SP
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FL34SP
Armoire, univers, IP65, CL 2, 550 x 1100 x 300mm, polyester, UV protégé
PDF -
Guide d'installation
FLxxS and FLxxSP instruction leaflet
Guide d'installation International 2012-02-27
PDF805,38 kB -
BIM Objets Revit
Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,86 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,90 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,88 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,92 MBRange : Univers. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,87 MBRange : Univers. Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,91 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,88 MBRange : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,91 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB