The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Coffrets et armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Orion.­Plus
    • FL228Z
    EAN
    3250612510054
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F5
    • Orion.­Plus

    Filtre à air, pour FL208Z et FL218Z FL228Z

    Prix*
    6.65 CHF
    / pc. *
    6.65 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Filtre à air, pour FL208Z et FL218Z

    FL228Z

    • Accessoires
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • FL208Z

      154.50 CHF  / pc.*
    • FL218Z

      36.70 CHF  / pc.*

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FL228Z
    PDF
    RoHS report FL228Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FL228Z | Hager Suisse

      Image produit FL228Z

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FL228Z | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FL228Z

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-05-08

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FL871Z - Bande de recouvrement Hager Orion.Plus
      FL871Z
      Obturateur en bande orion plus lot 6 pièces de 4 modules en technopolymere col
      Prix*
      8.20 CHF
      / pc. *
      8.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      FL715E - Plaque d'obturation Hager Orion.Plus isolé 800×150mm coffret de distribution AP
      FL715E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 800mm
      Prix*
      28.55 CHF
      / pc. *
      28.55 CHF
      / pc. *
    • 3
      FL714E - Plaque d'obturation Hager Orion.Plus isolé 600×150mm coffret de distribution AP
      FL714E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 600mm
      Prix*
      22.80 CHF
      / pc. *
      22.80 CHF
      / pc. *
    • 4
      FL713E - Plaque d'obturation Hager Orion.Plus isolé 500×150mm coffret de distribution AP
      FL713E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 500mm
      Prix*
      18.70 CHF
      / pc. *
      18.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      FL712E - Plaque d'obturation Hager Orion.Plus isolé 400×150mm coffret de distribution AP
      FL712E
      Plastron plein Orion plus modulaire en matière isolante h 150mm l 400mm
      Prix*
      16.95 CHF
      / pc. *
      16.95 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group