The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FL049BW
    EAN
    3250612513543
    VPE
    1 pc.

    FL049BW

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    FL049BW

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1400 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profon­deur
      300 mm
    • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
      1,50 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP66
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      0
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Montage mural
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matière
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    • Trai­te­ment de surface
      Poncé
    • Matière
      Acier inoxy­dable
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      630 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH FL049BW
    PDF
    Hager Rapport RoHS FL049BW
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FL049BW | Hager Suisse

      Image produit FL049BW

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FL049BW | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FL049BW

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-03-15

      PDF
    • BIM Objets Revit

      Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,02 MB
      Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,12 MB
      Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 300 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 300 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,03 MB
      Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 300 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 300 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,13 MB
      Image Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 300 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 300 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,03 MB
      Image Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 300 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 300 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,13 MB
      Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 300 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 300 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,03 MB
      Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 300 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 300 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,13 MB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group