The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • FL042BWL
    EAN
    3250612514069
    VPE
    1 pc.

    Inox armoire Orion BOARD porte pleine 1000x800x300mm FL042BWL

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Inox armoire Orion BOARD porte pleine 1000x800x300mm

    FL042BWL

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1000 mm
    • Largeur
      800 mm
    • Profon­deur
      300 mm
    • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
      1,50 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP66
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      0
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Montage mural
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Oui
    Matière
    • Couleur
      Acier inoxy­dable
    • Matière
      Acier inoxy­dable
    Cache, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      630 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH FL042BWL
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FL042BWL | Hager Suisse

      Image produit FL042BWL

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FL042BWL | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FL042BWL

      Inox armoire Orion BOARD porte pleine 1000x800x300mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation  en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-10-06 | Hager Suisse

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2022-10-06

      PDF
      1,32 MB
    • BIM Objets Revit

      Image Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Image Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Image Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Image Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,33 MB
      Image Range : Orion. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Image Range : Orion. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,32 MB
      Image Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,24 MB
      Image Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 500 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Orion.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 500 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,32 MB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group