Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Composants panneau supérieur/toit 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur700 mm
-
Largeur500 mm
-
Profondeur250 mm
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1,50 mm
-
Indice de protection IPIP66
-
Classe de protectionClasse I
-
Résistance aux chocs IKIK10
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride0
-
MontageMontage mural
-
Adapté à un usage extérieurOui
-
CouleurAcier inoxydable
-
MatièreAcier inoxydable
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Courant assigné nominal630 A
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FL034BWL
-
BIM Objets Revit
BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,03 MBBIM Objets Revit de-DE 2020-01-01
RFA1,13 MBBIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,02 MBBIM Objets Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,12 MBBIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,03 MBBIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01
RFA1,13 MBBIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,03 MBBIM Objets Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,13 MB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com