The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • FL028TW

FL028TW

EAN
3250612514472
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

FL028TW

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    600 mm
  • Profon­deur
    210 mm
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    1,50 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP66
  • Classe de protec­tion
    Classe I
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK08
Equi­pe­ment
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    0
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Montage mural
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Oui
Matière
  • Couleur
    Acier inoxy­dable
  • Trai­te­ment de surface
    Poncé
  • Matière
    Acier inoxy­dable
Cache, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Oui
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    630 A

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH FL028TW
PDF
Hager Rapport RoHS FL028TW
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FL028TW | Hager Suisse

    Image produit FL028TW

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit FL028TW | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit FL028TW

    Fiche technique du produit fr-CH 2026-01-06

    PDF
  • BIM Objets Revit

    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,08 MB
    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,18 MB
    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,09 MB
    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,19 MB
    Image Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,09 MB
    Image Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox. Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,18 MB
    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,09 MB
    Image Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure -  Depth 210 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Orion Inox.Enclosure - IP66 - Class I - Inox enclosure - Depth 210 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,19 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group