Armo.F30,univers,1348x648,30min • FB82LE | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
            • Armoires de distri­bu­tion résis­tantes au feu
            • Armoires de distri­bu­tion résis­tante au feu
            • FB82LE
            FB82LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 1348 x 648 x 349 mm, 30 min
            FB82LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 1348 x 648 x 349 mm, 30 min

            Armoire protégée contre le feu, univers, 1348 x 648 x 349 mm, 30 min

            FB82LE

            FB82LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 1348 x 648 x 349 mm, 30 min
            FB82LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 1348 x 648 x 349 mm, 30 min
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

            Armoire protégée contre le feu, univers, 1348 x 648 x 349 mm, 30 min FB82LE

            EAN
            3250616003613
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            F6
            Prix*
            2 441,00 CHF
            / pc. *
            2 441.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              1348 mm
            • Largeur
              648 mm
            • Profon­deur
              349 mm
            • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
              70 mm
            Sécu­rité
            • Classe de résis­tance au feu
              EI30
            • Indice de protec­tion IP
              IP44
            • Classe de protec­tion
              Classe II
            • Type de verrouillage
              Par clé
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK10
            Equi­pe­ment
            • Nombre de travée de large
              2
            • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
              4
            • Nombre rangées
              8
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              En saillie
            • Adapté à un usage exté­rieur
              Non
            Matière
            • Couleur
              Gris clair
            • Code RAL
              7035
            • Trai­te­ment de surface
              Laqué
            • Matière
              Laine miné­rale
            • Fini­tion
              Mat
            Cache, porte
            • Nombre de portes
              1
            • Nombre de serrure de la porte
              1
            • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
              Non
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              250 A
            Tension
            • Tension nomi­nale
              400 - 400 V

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration FB82LE (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FB82LE (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image FB82LE | Hager Suisse

              Image produit FB82LE

            • BIM Objets Revit

              Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,84 MB
              Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,88 MB
              Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,85 MB
              Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,90 MB
              Image Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

              RFA
              1,85 MB
              Image Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

              RFA
              1,89 MB
              Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,85 MB
              Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

              Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

              RFA
              1,89 MB
            • Guide

              Image Guide de-DE 2022-03-14 | Hager Suisse

              Guide de-DE 2022-03-14

              PDF
              2,20 MB
              Image Guide en-GB 2020-01-01 | Hager Suisse

              Guide en-GB 2020-01-01

              PDF
              1,05 MB
              Image Guide fr-FR 2022-05-25 | Hager Suisse

              Guide fr-FR 2022-05-25

              PDF
              898,30 kB
            • Cerficat de produit

              Image Certificat de produit International 2020-12-14 | Hager Suisse

              Certificat de produit International 2020-12-14

              PDF
              761,28 kB
              Image Certificat de produit de-DE 2024-03-19 | Hager Suisse

              Certificat de produit de-DE 2024-03-19

              PDF
              1,42 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

              Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

              PDF
              684,89 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              FB21LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 30 min
              FB21LE
              Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 30 min
              Prix*
              3 379.00 CHF
              / pc. *
              3 379.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              FB21SE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 90 min
              FB21SE
              Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 90 min
              Prix*
              5 279.00 CHF
              / pc. *
              5 279.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              FB22LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 30 min
              FB22LE
              Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 30 min
              Prix*
              4 322.00 CHF
              / pc. *
              4 322.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              FB22SE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 90 min
              FB22SE
              Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 90 min
              Prix*
              5 866.00 CHF
              / pc. *
              5 866.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              FB23LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 30 min
              FB23LE
              Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 30 min
              Prix*
              4 798.00 CHF
              / pc. *
              4 798.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group