Angle extérieur PVC FB 80x130mm gris • FB8013037035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de câbles
  • Système de canaux de câbles avec possi­bi­lité de montage d'ap­pa­reils
  • FB8013037035

Angle extérieur Hager tehalit.FB 130×80mm gris IP30

FB8013037035

  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Angle extérieur Hager tehalit.FB 130×80mm gris IP30 FB8013037035

EAN
4012740020541
E-nr.
127 000 642
VPE
7 Pièces
Groupe de rabais
V2
Prix*
115,50 CHF
/ pc. *
115.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    82 mm
  • Largeur
    130 mm
Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Fond, Couvercle
Réglages
  • Plage angu­laire
    90 - 90
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Normes
  • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Non
  • Produit compa­tible avec
    FB 80x130

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
REACH declaration FB8013037035 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FB8013037035 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FB8013037035 | Hager Suisse

    Image produit FB8013037035

  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Image Déclaration UE de conformité FB | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité FB

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FB6011007035 - Canal d'allège tehalit FB 60110 gris clair
    FB6011007035
    Goulotte 60x110, gris clair
    Prix*
    32.40 CHF
    / Mètre *
    32.40 CHF
    / Mètre *
  • 2
    FB6011009016 - Canal d'installation tehalit FB 110×60×2000mm blanc trafic
    FB6011009016
    Goulotte FB 60x110mm PVC blanc
    Prix*
    32.40 CHF
    / Mètre *
    32.40 CHF
    / Mètre *
  • 3
    FB6013007035 - Canal d'allège tehalit FB 60130 gris clair
    FB6013007035
    Goulotte 60x130, gris clair
    Prix*
    38.85 CHF
    / Mètre *
    38.85 CHF
    / Mètre *
  • 4
    FB6013009016 - Canal d'installation tehalit FB 130×60×2000mm blanc trafic
    FB6013009016
    Goulotte FB 60x130mm PVC blanc
    Prix*
    38.85 CHF
    / Mètre *
    38.85 CHF
    / Mètre *
  • 5
    FB6015007035 - Canal d'allège tehalit FB 60150 gris clair
    FB6015007035
    Goulotte 60x150, gris clair
    Prix*
    46.95 CHF
    / Mètre *
    46.95 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group