Porte murale,univers,F30/I30,1345x1295mm • FB74WLN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
            • Armoires de distri­bu­tion résis­tantes au feu
            • Armoires de distri­bu­tion résis­tante au feu
            • FB74WLN
            FB74WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,F30/I30,1345x1295x51mm, IP42
            FB74WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,F30/I30,1345x1295x51mm, IP42

            Porte murale,coupe-feu,univers,F30/I30,1345x1295x51mm, IP42

            FB74WLN

            FB74WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,F30/I30,1345x1295x51mm, IP42
            FB74WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,F30/I30,1345x1295x51mm, IP42
            • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

            Porte murale,coupe-feu,univers,F30/I30,1345x1295x51mm, IP42 FB74WLN

            EAN
            3250612520893
            VPE
            1 pc.
            Groupe de rabais
            F6
            Prix*
            2 698,00 CHF
            / pc. *
            2 698.00 CHF
            / pc. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Stylo de retouche 2 produit(s) disponible(s)
            • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Stylo de retouche
            • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
            • FZ340N

              Kit de réparation pour décor extérieur FB*N, stylo laque colorée, gatsch,RAL9010

              86.90 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ341N

              Etiquette réparation,revêtement intérieur 100x100mm pour FB*N

              12.50 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ305N

              Cadre de compensation,1345x1295x22mm,p. grandis.distance par rapport à la paroi

              874.00 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              1345 mm
            • Largeur
              1295 mm
            • Profon­deur
              51 mm
            Cache, porte
            • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
              Non
            • Nombre de portes
              2
            • Type de porte
              Porte double, symé­trique
            • Type de poignée
              Poignée esca­mo­table
            • Nombre de serrure de la porte
              1
            Matière
            • Code RAL
              9010
            • Couleur
              Blanc pur
            • Matière
              Laine miné­rale
            • Trai­te­ment de surface
              Laqué
            Archi­tec­ture
            • Posi­tion de la porte
              Devant
            Sécu­rité
            • Classe de protec­tion
              Classe II
            • Indice de protec­tion IP
              IP42
            • Type de verrouillage
              Par clé
            • Classe de résis­tance au feu
              F30, I30
            Equi­pe­ment
            • Nombre de travée de large
              4
            • Nombre rangées
              7
            Instal­la­tion, montage
            • Adapté à un usage exté­rieur
              Non
            • Montage
              En saillie

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration FB74WLN (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FB74WLN (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image FB74WLN | Hager Suisse

              Image produit FB74WLN

            • Guide

              Image Guide de-DE 2022-03-30 | Hager Suisse

              Guide de-DE 2022-03-30

              PDF
              3,19 MB
              Image Guide en-GB 2022-03-28 | Hager Suisse

              Guide en-GB 2022-03-28

              PDF
              3,68 MB
              Image Guide fr-FR 2022-03-28 | Hager Suisse

              Guide fr-FR 2022-03-28

              PDF
              3,73 MB
            • Cerficat de produit

              Image Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-86.1-57 | Hager Suisse

              Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-86.1-57

              Certificat de produit de-DE 2024-08-16

              PDF
              924,18 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              FB21LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 30 min
              FB21LE
              Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 30 min
              Prix*
              3 379.00 CHF
              / pc. *
              3 379.00 CHF
              / pc. *
            • 2
              FB21SE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 90 min
              FB21SE
              Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 90 min
              Prix*
              5 279.00 CHF
              / pc. *
              5 279.00 CHF
              / pc. *
            • 3
              FB22LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 30 min
              FB22LE
              Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 30 min
              Prix*
              4 322.00 CHF
              / pc. *
              4 322.00 CHF
              / pc. *
            • 4
              FB22SE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 90 min
              FB22SE
              Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 90 min
              Prix*
              5 866.00 CHF
              / pc. *
              5 866.00 CHF
              / pc. *
            • 5
              FB23LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 30 min
              FB23LE
              Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 30 min
              Prix*
              4 798.00 CHF
              / pc. *
              4 798.00 CHF
              / pc. *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group