The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Armoires de distri­bu­tion résis­tantes au feu
  • Armoires de distri­bu­tion résis­tante au feu
  • FB73SE
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Armoire protégée contre le feu, univers, 1198 x 898 x 349 mm, 90 min FB73SE

EAN
3250616003590
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F6
Prix*
6 533.00 CHF
/ pc. *
6 533.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Armoire protégée contre le feu, univers, 1198 x 898 x 349 mm, 90 min

FB73SE

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    1198 mm
  • Largeur
    898 mm
  • Profon­deur
    349 mm
  • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
    70 mm
Sécu­rité
  • Classe de résis­tance au feu
    EI90
  • Indice de protec­tion IP
    IP44
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Type de verrouillage
    Par clé
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK10
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    3
  • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
    6
  • Nombre rangées
    7
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    En saillie
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
  • Matière
    Laine miné­rale
  • Fini­tion
    Mat
Cache, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    250 A
Tension
  • Tension nomi­nale
    400 - 400 V

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration FB73SE
PDF
Hager RoHS report FB73SE
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FB73SE | Hager Suisse

    Image produit FB73SE

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit FB73SE | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit FB73SE

    Armoire protégée contre le feu, univers, 1198 x 898 x 349 mm, 90 min

    PDF
  • BIM Objets Revit

    Image Range : Univers.Enclosure - IP43 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Univers.Enclosure - IP43 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,84 MB
    Image Range : Univers.Enclosure - IP43 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Univers.Enclosure - IP43 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,88 MB
    Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,85 MB
    Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,90 MB
    Image Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,85 MB
    Image Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,89 MB
    Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,85 MB
    Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

    Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,89 MB
  • Guide

    Image Guide de-DE 2022-03-14 | Hager Suisse

    Guide de-DE 2022-03-14

    PDF
    2,20 MB
    Image Guide en-GB 2020-01-01 | Hager Suisse

    Guide en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
    Image Guide fr-FR 2022-05-25 | Hager Suisse

    Guide fr-FR 2022-05-25

    PDF
    898,30 kB
  • Cerficat de produit

    Image Certificat de produit de-DE 2024-03-19 | Hager Suisse

    Certificat de produit de-DE 2024-03-19

    PDF
    2,06 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FB1050SN - Boîte de dérivation protégé contre le feu, E90/F90, 115x115x66 mm
    FB1050SN
    Boîte de dérivation protégé contre le feu, E90/F90, 115x115x66 mm
    Prix*
    162.00 CHF
    / pc. *
    162.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    FB81WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,1495x575x51mm IP42
    FB81WLN
    Porte murale, coupe-feu, univers, 1495x575x51mm IP42
    Prix*
    1 586.00 CHF
    / pc. *
    1 586.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    FB61WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,30 min.,1195x575x51mm IP42
    FB61WLN
    Porte murale, coupe-feu, univers, 30 min., 1195x575x51mm IP42
    Prix*
    1 362.00 CHF
    / pc. *
    1 362.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    FB74WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,F30/I30,1345x1295x51mm, IP42
    FB74WLN
    Porte murale, coupe-feu, univers, F30/I30, 1345x1295x51mm, IP42
    Prix*
    2 698.00 CHF
    / pc. *
    2 698.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    FB64WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,1195x1295x51mm, IP42
    FB64WLN
    Porte murale, coupe-feu, univers, 1195x1295x51mm, IP42
    Prix*
    2 286.00 CHF
    / pc. *
    2 286.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group