The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion résis­tantes au feu
    • Armoires de distri­bu­tion résis­tante au feu
    • FB63SE
    EAN
    3250616003538
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F6
    • Armoires de distri­bu­tion résis­tante au feu

    Armoire protégée contre le feu, univers, 1048 x 898 x 349 mm, 90 min FB63SE

    Prix*
    4 574.00 CHF
    / pc. *
    4 574.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Armoire protégée contre le feu, univers, 1048 x 898 x 349 mm, 90 min

    FB63SE

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1048 mm
    • Largeur
      898 mm
    • Profon­deur
      349 mm
    • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
      70 mm
    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      EI90
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Par clé
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      3
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      6
    • Nombre rangées
      6
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment de surface
      Laqué
    • Matière
      Laine miné­rale
    • Fini­tion
      Mat
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration FB63SE
    PDF
    Hager RoHS report FB63SE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FB63SE | Hager Suisse

      Image produit FB63SE

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FB63SE | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FB63SE

      Armoire protégée contre le feu, univers, 1048 x 898 x 349 mm, 90 min

      PDF
    • BIM Objets Revit

      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,84 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,88 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,85 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,89 MB
      Image Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,85 MB
      Image Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,89 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,85 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,89 MB
    • Guide

      Image Guide de-DE 2022-03-14 | Hager Suisse

      Guide de-DE 2022-03-14

      PDF
      2,20 MB
      Image Guide en-GB 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
      Image Guide fr-FR 2022-05-25 | Hager Suisse

      Guide fr-FR 2022-05-25

      PDF
      898,30 kB
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit de-DE 2024-03-19 | Hager Suisse

      Certificat de produit de-DE 2024-03-19

      PDF
      2,06 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FB51LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 898 x 398 x 349 mm, 30 min
      FB51LE
      Armoire protégée contre le feu, univers, 898 x 398 x 349 mm, 30 min
      Prix*
      1 464.00 CHF
      / pc. *
      1 464.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      FB32LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 598 x 648 x 349 mm, 30 min
      FB32LE
      Armoire protégée contre le feu, univers, 598 x 648 x 349 mm, 30 min
      Prix*
      1 030.00 CHF
      / pc. *
      1 030.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FB41LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 748 x 398 x 349 mm, 30 min
      FB41LE
      Armoire protégée contre le feu, univers, 748 x 398 x 349 mm, 30 min
      Prix*
      1 335.00 CHF
      / pc. *
      1 335.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FB42LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 748 x 648 x 349 mm, 30 min
      FB42LE
      Armoire protégée contre le feu, univers, 748 x 648 x 349 mm, 30 min
      Prix*
      1 571.00 CHF
      / pc. *
      1 571.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FB72SE - Armoire protégée contre le feu, univers, 1198 x 648 x 349 mm, 90 min
      FB72SE
      Armoire protégée contre le feu, univers, 1198 x 648 x 349 mm, 90 min
      Prix*
      3 887.00 CHF
      / pc. *
      3 887.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group