Porte murale,univers,1195x795mm • FB62WLN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Armoires de distri­bu­tion résis­tantes au feu
  • Armoires de distri­bu­tion résis­tante au feu
  • FB62WLN
FB62WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,30 min.,1195x795mm, IP42
FB62WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,30 min.,1195x795mm, IP42

Porte murale,coupe-feu,univers,30 min.,1195x795mm, IP42

FB62WLN

FB62WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,30 min.,1195x795mm, IP42
FB62WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,30 min.,1195x795mm, IP42
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Porte murale,coupe-feu,univers,30 min.,1195x795mm, IP42 FB62WLN

EAN
3250612520831
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F6
Prix*
1 520,00 CHF
/ pc. *
1 520.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Stylo de retouche 2 produit(s) disponible(s)
  • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Stylo de retouche
  • Plaque/­ca­che/­bar­rette d'ins­crip­tion
  • FZ340N

    Kit de réparation pour décor extérieur FB*N, stylo laque colorée, gatsch,RAL9010

    86.90 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FZ341N

    Etiquette réparation,revêtement intérieur 100x100mm pour FB*N

    12.50 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • FZ298N

    Cadre de compensation,1195x795x22mm,p. agrandis.distance par rapport à la paroi

    670.00 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    1195 mm
  • Largeur
    795 mm
  • Profon­deur
    51 mm
Cache, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Type de porte
    Porte de verrouillage
  • Type de poignée
    Poignée esca­mo­table
  • Nombre de serrure de la porte
    1
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
  • Matière
    Laine miné­rale
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
Archi­tec­ture
  • Posi­tion de la porte
    Devant
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Indice de protec­tion IP
    IP42
  • Type de verrouillage
    Par clé
  • Classe de résis­tance au feu
    F30, I30
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre rangées
    6
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Montage
    En saillie

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration FB62WLN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FB62WLN (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FB62WLN | Hager Suisse

    Image produit FB62WLN

  • Guide

    Image Guide de-DE 2022-03-30 | Hager Suisse

    Guide de-DE 2022-03-30

    PDF
    3,19 MB
    Image Guide en-GB 2022-03-28 | Hager Suisse

    Guide en-GB 2022-03-28

    PDF
    3,68 MB
    Image Guide fr-FR 2022-03-28 | Hager Suisse

    Guide fr-FR 2022-03-28

    PDF
    3,73 MB
  • Cerficat de produit

    Image Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-86.1-57 | Hager Suisse

    Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-86.1-57

    Certificat de produit de-DE 2024-08-16

    PDF
    924,18 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FB21LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 30 min
    FB21LE
    Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 30 min
    Prix*
    3 379.00 CHF
    / pc. *
    3 379.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    FB21SE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 90 min
    FB21SE
    Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 398 x 349 mm, 90 min
    Prix*
    5 279.00 CHF
    / pc. *
    5 279.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    FB22LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 30 min
    FB22LE
    Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 30 min
    Prix*
    4 322.00 CHF
    / pc. *
    4 322.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    FB22SE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 90 min
    FB22SE
    Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 90 min
    Prix*
    5 866.00 CHF
    / pc. *
    5 866.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    FB23LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 30 min
    FB23LE
    Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 30 min
    Prix*
    4 798.00 CHF
    / pc. *
    4 798.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group