The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Système de canaux de câbles avec possi­bi­lité de montage d'ap­pa­reils
    • FB6013027035
    EAN
    4012740137614
    E-nr.
    127 540 142
    VPE
    20 Mètres
    Groupe de rabais
    V2
    • Système de canaux de câbles avec possi­bi­lité de montage d'ap­pa­reils

    Couvercle tehalit FB 60130 gris clair FB6013027035

    Prix*
    11.95 CHF
    / Mètre *
    11.95 CHF
    / Mètre *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle tehalit FB 60130 gris clair

    FB6013027035

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      130 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Hager déclaration REACH FB6013027035
    PDF
    Hager Rapport RoHS FB6013027035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FB6013027035 | Hager Suisse

      Image produit FB6013027035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FB6013027035 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FB6013027035

      Couvercle goulotte,60x130,gris clair

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité FB | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité FB

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FB11029016 - Couvercle tehalit FB 110mm, blanc trafic
      FB11029016
      Couvercle pour goulotte FB 60X110 blanc
      Prix*
      10.40 CHF
      / Mètre *
      10.40 CHF
      / Mètre *
    • 2
      FB6013057035 - Angle plat Hager tehalit.FB 130×60mm gris IP30
      FB6013057035
      Angle plat pour goulotte FB 60x130mm gris clair
      Prix*
      36.35 CHF
      / pc. *
      36.35 CHF
      / pc. *
    • 3
      FB9923067035 - Embout de fermeture Hager tehalit.FB 230×100mm gris IP30
      FB9923067035
      Embout pour goulotte FB 100x230mm gris clair
      Prix*
      27.35 CHF
      / pc. *
      27.35 CHF
      / pc. *
    • 4
      M1346 - Cloison de séparation tehalit FB
      M1346
      Séparation simple, FB-H60
      Prix*
      7.35 CHF
      / Mètre *
      7.35 CHF
      / Mètre *
    • 5
      FB8013059016 - Angle plat tehalit FB 80130, blanc trafic
      FB8013059016
      Angle plat pour goulotte FB 80x130mm blanc
      Prix*
      83.90 CHF
      / pc. *
      83.90 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group