Porte murale,coupe-feu,univers,F30, 1045x575x51mm, IP42 FB51WLN

EAN
3250612520787
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
F6
1 458.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    en saillie
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    51 mm
  • Hauteur produit installé
    1045 mm
  • Largeur produit installé
    575 mm
Porte, couvercle
  • Epais­seur de la matière du couvercle
    20 mm
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Type de portes pour les armoires élec­triques
    porte butée
  • Battant de porte
    unique
  • type de couvercle
    porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    mélange de maté­riaux
  • Type de trai­te­ment de surface
    laqué
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    5
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    non concerné
Sécu­rité
  • Code de protec­tion IK contre les chocs méca­niques
    10
  • Classe de protec­tion
    classe II
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Clas­se­ment en réac­tion au feu
    F30/I30

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.