The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion résis­tantes au feu
    • Armoires de distri­bu­tion résis­tante au feu
    • FB32SE
    EAN
    3250616003392
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    F6
    • Armoires de distri­bu­tion résis­tante au feu

    Armoire protégée contre le feu, univers, 598 x 648 x 349 mm, 90 min FB32SE

    Prix*
    2 555.00 CHF
    / pc. *
    2 555.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Armoire protégée contre le feu, univers, 598 x 648 x 349 mm, 90 min

    FB32SE

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      598 mm
    • Largeur
      648 mm
    • Profon­deur
      349 mm
    • Epais­seur du maté­riau des parois laté­rales
      70 mm
    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      EI90
    • Indice de protec­tion IP
      IP44
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Type de verrouillage
      Par clé
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Nombre d'ou­ver­tures pour plaques à bride
      4
    • Nombre rangées
      3
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      En saillie
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Trai­te­ment de surface
      Laqué
    • Matière
      Laine miné­rale
    • Fini­tion
      Mat
    Cache, porte
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      1
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Type de porte
      Porte simple
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      250 A
    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration FB32SE
    PDF
    RoHS report FB32SE
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FB32SE | Hager Suisse

      Image produit FB32SE

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FB32SE | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FB32SE

      Armoire protégée contre le feu, univers, 598 x 648 x 349 mm, 90 min

      PDF
    • BIM Objets Revit

      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      2,45 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl - Depth 349 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,88 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      2,47 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,89 MB
      Image Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,84 MB
      Image Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers. Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,88 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,84 MB
      Image Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Suisse

      Range : Univers.Enclosure - IP44 Fire res encl Depth 349 mm - Italian - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,89 MB
    • Guide

      Image Guide de-DE 2022-03-14 | Hager Suisse

      Guide de-DE 2022-03-14

      PDF
      2,20 MB
      Image Guide en-GB 2020-01-01 | Hager Suisse

      Guide en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
      Image Guide fr-FR 2022-05-25 | Hager Suisse

      Guide fr-FR 2022-05-25

      PDF
      898,30 kB
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit de-DE 2024-03-19 | Hager Suisse

      Certificat de produit de-DE 2024-03-19

      PDF
      2,06 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FB63WLN - Porte murale,coupe-feu,univers,1195x1045x51mm,IP42
      FB63WLN
      Porte murale, coupe-feu, univers, 1195x1045x51mm, IP42
      Prix*
      2 157.00 CHF
      / pc. *
      2 157.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      FB83SE - Armoire protégée contre le feu, univers, 1348 x 898 x 349 mm, 90 min
      FB83SE
      Armoire protégée contre le feu, univers, 1348 x 898 x 349 mm, 90 min
      Prix*
      5 111.00 CHF
      / pc. *
      5 111.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      FB22LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 30 min
      FB22LE
      Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 648 x 349 mm, 30 min
      Prix*
      4 589.00 CHF
      / pc. *
      4 589.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      FB23SE - Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 90 min
      FB23SE
      Armoire protégée contre le feu, univers, 2048 x 898 x 349 mm, 90 min
      Prix*
      6 946.00 CHF
      / pc. *
      6 946.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      FB63LE - Armoire protégée contre le feu, univers, 1048 x 898 x 349 mm, 30 min
      FB63LE
      Armoire protégée contre le feu, univers, 1048 x 898 x 349 mm, 30 min
      Prix*
      2 722.00 CHF
      / pc. *
      2 722.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group