The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Contac­teurs de puis­sance
    • Acces­soires pour contac­teurs de puis­sance
    • EVR00422C
    Contacteur auxiliaire Hager
    EAN
    3250612236503
    E-nr.
    507 472 000
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    31
    • Acces­soires pour contac­teurs de puis­sance

    Contacteur auxiliaire Hager 2 fermeurs+2 ouvreurs 4A AC-15 tension bobine 230VAC EVR00422C

    Prix*
    34.00 CHF
    / pc. *
    34.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Contacteur auxiliaire Hager 2 fermeurs+2 ouvreurs 4A AC-15 tension bobine 230VAC

    EVR00422C

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 4 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
    • Acces­soires méca­niques pour appa­reillage basse tension
    • EVA005

      Bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC pour EV007-38, EVN022-45

      8.85 CHF  / pc.*
    • EVA006

      Bloc de contacts auxiliaires 4NO pour EV007-38, EVN022-45

      16.00 CHF  / pc.*
    • EVA007

      Bloc de contacts auxiliaires 2NO+2NC pour EV007-38, EVN022-45

      16.00 CHF  / pc.*
    • EVA008

      Bloc de contacts auxiliaires 4NC pour EV007-38, EVN022-45

      16.00 CHF  / pc.*
    • EVA101

      Inter verrouillage pour EV007-15, EVN022, EVL

      8.95 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      4P
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      600 - 600 V
    • Tension circuit de commande en CA
      230 - 230 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue AC contact auxi­liaire
      600 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue DC contact auxi­liaire
      250 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      4 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 110 V DC13 iec60947-5
      0,50 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 110 V DC L/R 15ms IEC60947-5
      6 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 220 V DC13 iec60947-5
      0,25 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 220 V DC L/R 15ms IEC60947-5
      5 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 24 V DC13 iec60947-5
      2,50 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 24 V DC L/R 15ms IEC60947-5
      10 A
    • Courant d'em­ploi Ie sous 400 - 415 V AC15 IEC60947 - 5
      4 A
    Dimen­sions
    • Longueur de dénu­dage connexions circuit de puis­sance
      10 mm
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      2,40 W
    • Puis­sance dissipée par la commande
      1,40 W
    • Consom­ma­tion de main­tien
      3,4 VA
    • Consom­ma­tion à l'appel
      24 VA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal du circuit de commande et de signa­li­sa­tion
      1,20 - 1,20 Nm
    • Couple de serrage nominal du circuit de puis­sance
      1,20 - 1,20 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      10000000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      20000000
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      2NO+2NF
    • Longueur de dénu­dage connexions de commande et de signa­li­sa­tion
      10 mm
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      0,75 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      0,75 - 4 mm²
    Equi­pe­ment
    • Nombre contact auxi­liaire à ferme­ture
      2
    • Nombre de contacts auxi­liaires en tant que contact NF
      2
    • Nombre de contacts NO
      2
    • Nombre de contacts NF
      2
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 60 °C
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      3
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVR00422C
    PDF
    RoHS report EVR00422C
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EVR00422C | Hager Suisse

      Image produit EVR00422C

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EVR00422C | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EVR00422C

      Relais 2NO+2NF 4A, bobine 230 V

      PDF
    • Manuel

      Image Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11) | Hager Suisse

      Brochure pour contacteurs / interrupteurs de protection moteur (DE, 2021-11)

      Manuel de-DE 2021-11-24

      PDF
      28,02 MB
      Image Manuel en-GB 2025-04-10 | Hager Suisse

      Manuel en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11) | Hager Suisse

      Brochure for contactors / motor protection switches (FR, 2021-11)

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-02-02

      PDF
      28,12 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager Suisse

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Déclaration de conformité International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EVA802 - Adaptateur de connexion Hager démarreur de moteur et contacteurs EV018…EV038
      EVA802
      Pièce de liaison MM5xxN+Contacteur EV018-38
      Prix*
      7.20 CHF
      / pc. *
      7.20 CHF
      / pc. *
    • 2
      EVR00440C - Contacteur auxiliaire Hager 4 fermeurs 4A AC-15 tension bobine 230VAC
      EVR00440C
      Relais 4NO 4A, bobine 230 V
      Prix*
      34.00 CHF
      / pc. *
      34.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      EVA203 - Module RC Hager 230VAC pour fusibles EV040…EV095, EVN063…EVN200
      EVA203
      Module de protection 230VAC pour EV040-95, EVN063-200
      Prix*
      14.95 CHF
      / pc. *
      14.95 CHF
      / pc. *
    • 4
      EVA002 - Contact auxiliaire Hager 2F+2O pour EV007-10-EV038-10, EVN022-EVN045, EVL014-027
      EVA002
      Bloc de contacts auxiliaires 2NO+2NC pour EV007-38, EVN022-45
      Prix*
      16.00 CHF
      / pc. *
      16.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      EVA205 - Module RC Hager 24VAC pour fusibles EV018…EV038, EVN032…EVN045, EVL014…EVL027
      EVA205
      Module de protection 24VAC pour EV018-38, EVN032-45
      Prix*
      13.40 CHF
      / pc. *
      13.40 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group