The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • EU302
    EAN
    3250612413027
    E-nr.
    543 711 550
    VPE
    1 pc.

    Relais de contrôle compresseur triphasé 400 V EU302

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits similaires :

    EUM200

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Relais de contrôle compresseur triphasé 400 V

    EU302

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 70 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      60 mm
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Tension d'ali­men­ta­tion
      3N, 400/230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Puis­sance
    • Puis­sance
      5 VA
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      4 W
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Courant élec­trique
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      8 A
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Système de jeu de barres, Rail DIN
    Réglages
    • Tempo­ri­sa­tion au déclen­che­ment
      12 s

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EU302 | Hager Suisse

      Image produit EU302

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EU302 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EU302

      Relais de contrôle compresseur triphasé 400 V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Relais de controle EU302 | Hager Suisse

      Relais de controle EU302

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      318,75 kB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group