EAN
3250612364114
E-nr.
534 804 140
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
E2
Prix*
65.70 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    250 V
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    250 V
  • Tension circuit de commande en CC
    8 / 12 / 24 V
  • Tension circuit de commande en CA
    8 / 12 / 24 V
Inten­sité du courant
  • Inten­sité de repos
    100 mA
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    60 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    17.5 mm
Puis­sance
  • Puis­sance max. avec tubes fluo non compensés
    1000 VA
  • Consom­ma­tion à l'appel
    1 VA
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    1.2 W
Gestion des ampoules fluo­res­centes
  • Puis­sance Max. avec tubes fluo compensés paral­lèle
    300 VA
  • charge max. de lampe fluo­res­cente
    1200 VA
Gestion des ampoules incan­des­centes
  • P max. avec lampes à incan­des­cence
    1500 W
Connexion
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1 / 6mm²
  • Nombre de contacts
    1
  • Type de contact
    1F
  • Type de connexion
    cage à vis
Equi­pe­ment
  • Type de télé­rup­teur
    élec­tro­nique
Utili­sa­tion
  • Durée d'im­pul­sion
    50 ms
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10…50 °C

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.