The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • EK187
    EAN
    3250612311873
    E-nr.
    539 105 114
    VPE
    1 pc.

    Thermostat Hager multifonction 1 contact inverseur 2A pour EK081/EK082/EK083 EK187

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Thermostat Hager multifonction 1 contact inverseur 2A pour EK081/EK082/EK083

    EK187

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      2 A
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée VA
      1,50 VA
    Mesure
    • Plage de tempé­ra­ture
      5 - 30 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Nombre de contacts
      1
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    Equi­pe­ment
    • Diffé­rence de tempé­ra­ture de commu­ta­tion
      0,20 K
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 50 °C
    • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
      I (1%)
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      52,50 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Textes
    • Mode de fonc­tion­ne­ment
      Modes de fonc­tion­ne­ment: auto­ma­tique, tempé­ra­ture perma­nente
    • Fonc­tion
      Avec fonc­tion protec­tion contre le gel
    • Tempé­ra­ture
      Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe
    • Type de commu­ta­tion
      Contact inver­seur, comme NF ou NO
    • Mode de montage
      Pour un montage sur rail DIN
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Rapport RoHS EK187
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EK187 | Hager Suisse

      Image produit EK187

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EK187 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EK187

      Thermostat modulaire 3 consignes chauffage eau chaude 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image NOTICE EK1879 FR-DE-EN-NL | Hager Suisse

      NOTICE EK1879 FR-DE-EN-NL

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19

      PDF
      535,78 kB
    • Fiche technique

      Image UK_MD_TDS_EK187 | Hager Suisse

      UK_MD_TDS_EK187

      Fiche technique en-GB 2025-05-19

      PDF
      80,41 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-01-05

      PDF
      139,01 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group