The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • EK186
    EAN
    3250612311866
    E-nr.
    539 103 014
    VPE
    1 pc.

    Thermostat Hager multigamme 1 contact inverseur 2A pour EK081/EK082/EK083 EK186

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Thermostat Hager multigamme 1 contact inverseur 2A pour EK081/EK082/EK083

    EK186

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      2 A
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée VA
      1,50 VA
    Mesure
    • Plage de tempé­ra­ture
      -30 - 90 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 50 °C
    • Classe d'ef­fi­ca­cité éner­gé­tique
      I (1%)
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      3
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      52,50 mm
    • Profon­deur
      63 mm
    Textes
    • Fonc­tion
      3 possi­bi­lités de fonc­tion pour panne de sonde par réglage de pont de fil, Avec fonc­tion protec­tion contre le gel
    • Tempé­ra­ture
      Raccor­de­ment supplé­men­taire pour capteur de tempé­ra­ture externe
    • Type de commu­ta­tion
      Contact inver­seur, comme NF ou NO
    • Mode de montage
      Pour un montage sur rail DIN
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Rapport RoHS EK186
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EK186 | Hager Suisse

      Image produit EK186

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EK186 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EK186

      Thermostat modulaire multigamme chauffage eau chaude 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image NOTICE EK1869 FR-DE-EN-NL | Hager Suisse

      NOTICE EK1869 FR-DE-EN-NL

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19

      PDF
      326,19 kB
    • Fiche technique

      Image UK_MD_TDS_EK186 | Hager Suisse

      UK_MD_TDS_EK186

      Fiche technique en-GB 2025-05-19

      PDF
      73,61 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-01-05

      PDF
      139,01 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group