The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • EG103
    EAN
    3250612271030
    E-nr.
    533 174 100
    VPE
    1 pc.

    Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours EG103

    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Produits de suivi :

    EGN100

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours

    EG103

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Puis­sance
    • Ampoules à incan­des­cence et halo­gènes 230 V
      2300 W
    Fonc­tions
    • Réserve de marche années
      5 y
    • Avec synchro­ni­sa­tion réseau
      Non
    • Avec synchro­ni­sa­tion quartz
      Oui
    • Nombre de canaux de fonc­tions
      1
    Equi­pe­ment
    • Préci­sion de marche par jour
      1,50 s
    • Avec un programme à impul­sions
      Non
    • Nombre de canaux
      1
    Raccor­de­ment
    • Type de contact
      1x inver­seur
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    Réglages
    • Programme jour­na­lier
      Non
    • Programme hebdo­ma­daire
      Oui
    • Programme annuel
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Textes
    • Type de raccor­de­ment
      Avec bornes à vis
    • Fonc­tion
      Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Inter­valle minimum entre 2 périodes de commu­ta­tion
      1 min

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EG103 | Hager Suisse

      Image produit EG103

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EG103 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EG103

      Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice interrupteur horaire EG103 | Hager Suisse

      Notice interrupteur horaire EG103

      Guide d'installation en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      644,66 kB
      Image XP1_EG103_B_6LE002429A | Hager Suisse

      XP1_EG103_B_6LE002429A

      Guide d'installation de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      762,75 kB
    • Outil

      Image Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Suisse

      Windows software for EG003 V 2.0.2

      Outil International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    • Fiche technique

      Image UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf | Hager Suisse

      UK_MD_TDS_1channelelectimeswitch.pdf

      Technical data sheet including characteristics for 1 channel electronic time switch weekly cycle.

      PDF
      139,27 kB
      Image UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Suisse

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-01-21

      PDF
      126,59 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group