The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Détec­teurs de mouve­ments et de présence
    • Inté­rieur et exté­rieur
    • Montage au plafond
    • EER501CH
    Détecteur de mouvement ENC Hager
    EAN
    7611919529143
    E-nr.
    535 143 100
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    E2
    • Montage au plafond

    Détecteur de mouvement ENC Hager 360° Mini 10m Ø On/Off grd.1 EER501CH

    Prix*
    177.50 CHF
    / pc. *
    177.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Détecteur de mouvement ENC Hager 360° Mini 10m Ø On/Off grd.1

    EER501CH

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Détec­tion
    • Angle de détec­tion
      360 - 360
    • Type de capteur
      Détec­teur de présence
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Dimen­sions
    • Profon­deur de montage
      39 mm
    Matière
    • Matière
      Plas­tique
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP41
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    Hager REACH declaration EER501CH
    PDF
    Hager RoHS report EER501CH
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image EER501CH | Hager Suisse

      Image produit EER501CH

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EER501CH | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit EER501CH

      Hager encastré: Détecteur de présence/mouvement 360° Blanc

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2022-06-02

      PDF
      993,12 kB
      Image 05.03 Installation manual | Hager Suisse

      05.03 Installation manual

      Mode d'emploi International 2022-06-02

      PDF
      988,48 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EER501 - Détecteur de mouvement ENC Hager 360° Mini 10m Ø On/Off
      EER501
      Détecteur de présence mouvement 360° semi-encastré avec contact à fermeture Ø10m
      Prix*
      161.50 CHF
      / pc. *
      161.50 CHF
      / pc. *
    • 2
      EED505 - Détecteur de mouvement ENC Hager 360° corridor Dali
      EED505
      Détecteur de mouvement DALI2 Corridor 360° semi-encastré 5x20m
      Prix*
      259.00 CHF
      / pc. *
      259.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      EE815 - Détecteur de présence INC 360° Hager ON/OFF
      EE815
      Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° Blanc monobloc
    • 4
      EED518 - Détecteur de mouvement AP Hager 360° Highbay Dali
      EED518
      Détecteur de mouvement DALI2 hall d'entrée 360° saillie à niveau de détection 8m
      Prix*
      271.00 CHF
      / pc. *
      271.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      EER513 - Détecteur de mouvement AP Hager 360° 20m Ø On/Off
      EER513
      Détecteur de présence mouvement 360° saillie avec contact à fermeture Ø20m
      Prix*
      209.00 CHF
      / pc. *
      209.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group