The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Inter­rup­teurs-­sec­tion­neurs et commu­ta­teurs
  • Inter­rup­teurs combinés fusibles
  • EB25-EB-B
  • Inter­rup­teurs combinés fusibles

Kit de montage Hager NTK 161 socle de couple-circuit 25A entrée/sortie: brides EB25-EB-B

Kit de montage Hager EB25-EB-B
EAN
7611919100076
E-nr.
827 109 706
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
25
Prix*
248.00 CHF
/ pc. *
248.00 CHF
/ pc. *
Trouver un grossiste

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Sélectionnez un grossiste

Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Kit de montage Hager NTK 161 socle de couple-circuit 25A entrée/sortie: brides

EB25-EB-B

  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH EB25-EB-B
PDF
Hager Rapport RoHS EB25-EB-B
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image EB25-EB-B | Hager Suisse

    Image produit EB25-EB-B

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit EB25-EB-B | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit EB25-EB-B

    Kit d'encastrement avec porte-fusibles 25A et sectionneur de cond. neutre NTK161

    PDF
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HFD425 - Interrupteur combiné fusible  4P - 250 A  -  T1
    HFD425
    Interrupteur combiné fusible 4P - 250 A - T1
    Prix*
    719.00 CHF
    / pc. *
    719.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    HFD412 - Interrupteur combiné fusible  4P - 125 A  - T00
    HFD412
    Interrupteur combiné fusible 4P - 125 A - T00
    Prix*
    379.00 CHF
    / pc. *
    379.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    HFD416 - Interrupteur combiné fusible  4P - 160 A  -  T00
    HFD416
    Interrupteur combiné fusible 4P - 160 A - T00
    Prix*
    430.00 CHF
    / pc. *
    430.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    HFD363 - Interrupteur combiné fusible  3P - 630 A  -  T3
    HFD363
    Interrupteur combiné fusible 3P - 630 A - T3
    Prix*
    1 483.00 CHF
    / pc. *
    1 483.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    HFD440 - Interrupteur combiné fusible  4P - 400 A  -  T2
    HFD440
    Interrupteur combiné fusible 4P - 400 A - T2
    Prix*
    1 000.00 CHF
    / pc. *
    1 000.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group