The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • DAS8034009010

DA200 fixation vérin 3,4 - 3,7m, blanc paloma DAS8034009010

EAN
4012740903134
E-nr.
127 934 322
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

DA200 fixation vérin 3,4 - 3,7m, blanc paloma

DAS8034009010

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur
    65 mm
  • Largeur
    98 mm
  • Hauteur de montage
    3,4 - 3,7 m
  • Réglage de la hauteur
    300 mm
  • Section inté­rieure
    5400 - 5400 mm²
  • Forme de la colonne
    Rectan­gu­laire
  • Largeur du couvercle
    80 mm
Cache, porte
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Equi­pe­ment
  • Réglable
    Oui
  • Porta­tifs
    Non
Câble
  • Entrée de câble
    Dessus
Instal­la­tion, montage
  • Montage au plafond possible
    Oui
  • Convient au montage au sol
    Oui
Matière
  • Matière
    Alumi­nium
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Confi­gu­ra­tion
  • Nombre de côtés pour l'ins­tal­la­tion
    Simple face

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image DAS8034009010 | Hager Suisse

    Image produit DAS8034009010

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit DAS8034009010 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit DAS8034009010

    DA200 fixation vérin 3,4 - 3,7m, blanc paloma

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2020-01-01

    PDF
    1,72 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Plus de téléchargements

Pièces de rechange

Voir plus
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group