Colonne connexion plafond tehalit DA200 2× fixation à pince h=2.8m Al anod. DAK2802800ELN
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
-
Profondeur130 mm
-
Largeur98 mm
-
Hauteur de montage2,76 - 2,76 m
-
Réglage de la hauteur0
-
Section intérieure10800 - 10800 mm²
-
Forme de la colonneRectangulaire
-
Largeur du couvercle80 mm
-
Nombre de couvercles pouvant être montés2
-
RéglableOui
-
PortatifsNon
-
Entrée de câbleDessus
-
Montage au plafond possibleOui
-
Convient au montage au solOui
-
MatièreAluminium
-
Traitement de surfaceAnodisé
-
CouleurAluminium
-
Nombre de côtés pour l'installationDouble face
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit DAK2802800ELN
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit DAK2802800ELN
DA200 double fixation ancrage 2800 mm, Alu anodisé naturel
PDF -
Modes d’emploi & Instructions de montage
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF1,58 MB -
Informations normatives & environnementales
Déclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF298,62 kB