The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • BRS6510039010

Angle extérieur, acier BRS6510039010

EAN
4012740216944
E-nr.
127 554 122
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.

Angle extérieur, acier

BRS6510039010

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    68 mm
  • Largeur
    100 mm
  • Mesure a
    80 mm
Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Fond
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Réglages
  • Plage angu­laire
    90 - 90
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Ther­mo­laquage
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
Equi­pe­ment
  • Avec film de protec­tion
    Oui

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BRS6510039010 | Hager Suisse

    Image produit BRS6510039010

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BRS6510039010 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BRS6510039010

    Angle extérieur, acier

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Suisse

    Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group