The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • BRS1002101BVERZ

Canal d'allège tehalit BRS 210×100×2000mm couvercle 120 acier zinc BRS1002101BVERZ

EAN
4012740220613
E-nr.
127 512 252
VPE
4 Mètres

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Canal d'allège tehalit BRS 210×100×2000mm couvercle 120 acier zinc

BRS1002101BVERZ

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
  • Bride de couvercle mural pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
  • Couvercle pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Couvercle d'angle exte­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Couvercle pour canal mural d'angle interne 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Barrière acous­tique pour canal mural
  • Bride de couvercle mural pour canal mural
  • Couvercle pour canal d'ins­tal­la­tion
  • Couvercle d'angle exte­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion
  • Couvercle pour canal mural d'angle interne
  • L5804

    L 5804 Barrière insonorisante

    51.40 CHF  / pc.*
  • BR210WKVERZ

    Pièce terminale pour écran mural BR/A/H/S/N largeur 210mm en galvanise

    15.10 CHF  / pc.*
  • BRS1202VERZ

    Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 120mm de Tôle d'acier galvanisé

    18.45 CHF  / Mètre*
  • BRS1202AVERZ

    Couvercle angle extérieur pour BRS couv. 120mm en tôle d'acier galvanisé

    25.05 CHF  / pc.*
  • BRS1202IVERZ

    Couvercle angle intérieur pour BRS couv. 120mm en tôle d'acier galvanisé

    25.05 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    210 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Section inté­rieure
    17690 - 17690 mm²
Cache, porte
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
  • Largeur de la partie supé­rieure 1
    120 mm
  • Largeur de la partie supé­rieure 2
    0
  • Largeur de la partie supé­rieure 3
    0
Capa­cité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
    55
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
    73
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Galva­nisé
  • Couleur
    Zinc
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Eclisses en réfé­rences sépa­rées
Equi­pe­ment
  • Éclisses incluses
    Non
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
  • Avec film de protec­tion
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager déclaration REACH BRS1002101BVERZ
PDF
Hager Rapport RoHS BRS1002101BVERZ
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image BRS1002101BVERZ | Hager Suisse

    Image produit BRS1002101BVERZ

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit BRS1002101BVERZ | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit BRS1002101BVERZ

    Socle de goulotte C-profile BRS 100x210mm couv. 120mm de Tôle d'acier galvanisé

    PDF
  • Brochure

    Image brochure famille BR | Hager Suisse

    brochure famille BR

    Fort chacun. Imbattable ensemble.

    PDF
    3,67 MB
  • Outil

    Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group